Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 94

111B5231

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

產品詳情

總重 34.95 Kilogram
淨重 34.8 Kilogram
Volume 116.748 Liter
EAN 5702424585921

 

Application 冰水機
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 G2''1/2
H1 接口類型 Null
H2 接口尺寸 G2''1/2
H2 接口類型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸範圍 QB6.2
Q1 接口類型 轉接器
Q2 接口尺寸範圍 QB6.2
Q2 接口類型 轉接器
Q3 接口器類型 軟焊接口
Q3 接口尺寸範圍 H3/4H
Q4 接口尺寸範圍 H32B
Q4 接口類型 軟焊接口
Q5 接口尺寸範圍 H3/4H
Q5 接口類型 軟焊接口
Q6 接口尺寸範圍 H32B
Q6 接口類型 軟焊接口
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
冷媒 R134a
R22
R407C
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R290
R32
R404A
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
功能 蒸發器
功能備註 附分配器
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 129
型號 MPHE C129L-EZD-D
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 711 psi
最大工作壓力 [bar] 49 bar
板圖案 ZD-D
板材質 AISI 316L
板片數量 94
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 III
硬焊材質 銅硬焊
設備 Stud;Feet;Lift
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
認証 PED
UA
UL
AS
CRN
RoHS
類型名稱 C129L-EZD-D

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality