Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 84

111B6279

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

產品詳情

總重 31.68 Kilogram
淨重 31.53 Kilogram
Volume 116.748 Liter
EAN 5702424592097

 

Application 冰水機
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口類型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口類型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸範圍 H2''1/8E
Q1 接口類型 Null
Q2 接口尺寸範圍 H2''1/8E
Q2 接口類型 Null
Q3 接口器類型 Null
Q3 接口尺寸範圍 H1''1/8E
Q4 接口尺寸範圍 H2''1/8E
Q4 接口類型 Null
Q5 接口尺寸範圍 Null
Q5 接口類型 Null
Q6 接口尺寸範圍 Null
Q6 接口類型 Null
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
冷媒 R134a
R22
R32
R404A
R407C
R410A
R444B
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R290
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
功能 冷凝器
功能備註 Null
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 129
型號 MPHE C129L-CZ
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 711 psi
最大工作壓力 [bar] 49 bar
板圖案 Z
板材質 AISI 316L
板片數量 84
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 III
硬焊材質 銅硬焊
設備 Null
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
認証 AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
類型名稱 C129L-CZ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality