Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 98

111B2214

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Detaily produktu

總重 32.75 Kilogram
淨重 32.6 Kilogram
Volume 25.522 Liter
EAN 5702424243463

 

Application Chiller
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口類型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口類型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Kategorie II
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Označení typu C117L-EZD
Plate material no. AISI 316L
Produktová skupina Heat exchangers
Q1 接口尺寸範圍 T76.1
Q1 接口類型 Victaulic 接口
Q2 接口尺寸範圍 T76.1
Q2 接口類型 Victaulic 接口
Q3 接口器類型 軟焊接口
Q3 接口尺寸範圍 1/2 in
Q4 接口尺寸範圍 1"3/8 in
Q4 接口類型 軟焊接口
Q5 接口尺寸範圍 1/2 in
Q5 接口類型 軟焊接口
Q6 接口尺寸範圍 1"3/8 in
Q6 接口類型 軟焊接口
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ MPHE C117L-EZD
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
功能 蒸發器
功能備註 附分配器
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 117
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 653 psi
最大工作壓力 [bar] 45 bar
板圖案 Z
板材質 AISI 316L
板片數量 98
硬焊材質 銅硬焊
設備 Null
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
認証 AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality