Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 102

111B2232

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

產品詳情

總重 33.85 Kilogram
淨重 33.7 Kilogram
Volume 9.45 Liter
EAN 5702428589147

 

Application 冰水機
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 T76.1
H1 接口類型 Victaulic 接口
H2 接口尺寸 T76.1
H2 接口類型 Victaulic 接口
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸範圍 Null
Q1 接口類型 Null
Q2 接口尺寸範圍 G1/2
Q2 接口類型 G 內螺紋接口
Q3 接口器類型 軟焊接口
Q3 接口尺寸範圍 5/8 in
Q4 接口尺寸範圍 1"3/8 in
Q4 接口類型 軟焊接口
Q5 接口尺寸範圍 5/8 in
Q5 接口類型 軟焊接口
Q6 接口尺寸範圍 1"3/8 in
Q6 接口類型 軟焊接口
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
功能 蒸發器
功能備註 附分配器
包裝數量 8 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
型號 117
型號 MPHE C117L-EZD
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 653 psi
最大工作壓力 [bar] 45 bar
板圖案 Z
板材質 AISI 316L
板片數量 102
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 II
硬焊材質 銅硬焊
設備 Null
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
認証 AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
類型名稱 C117L-EZD

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality