微通道熱交換器, MCHE D1500-C, 工業包裝(I-PACK)

021U0098

額定製冷能力 R410A [kW]: 15.4, 設計壓力 [MPa]: 4.5, null: -40 - 121

產品詳情

總重 8.458 Kilogram
淨重 6.549 Kilogram
Volume 41.785 Liter
EAN 5702424291785

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MWP 653 psig
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
入口尺寸 12.7 mm
入口尺寸 [in] 1/2 in
入口連接類型 軟焊, ODF
內容積 [cm3] 1150 cm³
內容積 [in3] 70.2 in³
冷媒 R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口尺寸 [mm] 12.7 mm
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 24 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
型號 MCHE D1500-C
安裝桿材質
工況 [SI] Subcooling=5 °C
工況 [英制] Subcooling=9 °F
應用領域 空調
操作環境溫度 [°C] [最大值] 72 °C
操作環境溫度 [°C] [最小值] -40 °C
操作環境溫度 [°F] [最大值] 162 °F
操作環境溫度 [°F] [最小值] -40 °F
最大工作壓力 [bar] 45 bar
流動方向 單向流
流體 1
2
溫度範圍 [°C] [最大值] 121 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 250 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 微通道熱交換器
產品群組 Heat exchangers
產品配件 No
盤管深度 [in] 1 in
盤管深度 [mm] 25.4 mm
盤管長度 [in] 42.28 in
盤管長度 [mm] 1074 mm
盤管高度 [in] 20.35 in
盤管高度 [mm] 516.9 mm
目錄 II
管數量 [PCS] 52
設計壓力 [MPa] 4.5 MPa
設計壓力 [psig] 653 psig
認証 EAC
PED
UL
認證檔案名稱 SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
連接材質
閥體材質
零件編號 DF0081
額定製冷能力 R410A [kW] 15.4 kW
額定製冷能力 R410A [TR] 4.38 TR
類型名稱 D1500-C
鰭片間距 [mm] 1.1 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality