顯示更多
MCHE D1400-C

顯示 2 產品

021U0084

微通道熱交換器, MCHE D1400-C, 多個包裝(M-PACK)

額定製冷能力 R410A [kW]: 14.8, 設計壓力 [MPa]: 4.5, null: -40 - 121

021U0091

微通道熱交換器, MCHE D1400-C, 工業包裝(I-PACK)

額定製冷能力 R410A [kW]: 14.8, 設計壓力 [MPa]: 4.5, null: -40 - 121