微通道熱交換器, MCHE D1400-C, 工業包裝(I-PACK)

021U1535

額定製冷能力 R410A [kW]: 14.8, 設計壓力 [MPa]: 4.5, null: -40 - 121

產品詳情

總重 8.336 Kilogram
淨重 5.4 Kilogram
Volume 0.04 Cubic meter
EAN 5715162541074

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MWP 653 psig
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
入口尺寸 9.52 mm
入口尺寸 [in] 3/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
內容積 [cm3] 740 cm³
內容積 [in3] 45.2 in³
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
出口尺寸 [in] 3/8 in
出口尺寸 [mm] 9.52 mm
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 15 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
同一產品 021U1303
型號 MCHE D1400-C
安裝桿材質
工況 [SI] Air speed=2.5 m/s
Ambient temp.=35 °C
Delta t=12 °C
Subcooling=5 °C
工況 [英制] Air speed=492 ft/min
Ambient temp.=95 °F
Delta t=21.6 °F
Subcooling=9 °F
應用領域 空調
冷凍
操作環境溫度 [°C] [最大值] 72 °C
操作環境溫度 [°C] [最小值] -40 °C
操作環境溫度 [°F] [最大值] 162 °F
操作環境溫度 [°F] [最小值] -40 °F
最大工作壓力 [bar] 45 bar
流動方向 單向流
流體 1
2
溫度範圍 [°C] [最大值] 121 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 250 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 微通道熱交換器
產品群組 Heat exchangers
產品配件 No
盤管深度 [in] 0.63 in
盤管深度 [mm] 16 mm
盤管長度 [in] 31.5 in
盤管長度 [mm] 800 mm
盤管高度 [in] 30.34 in
盤管高度 [mm] 770.7 mm
管數量 [PCS] 79
設計壓力 [MPa] 4.5 MPa
設計壓力 [psig] 653 psig
認証 EAC
PED
UL
認證檔案名稱 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
SA33862
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
連接材質
閥體材質
零件編號 DF0151E
額定製冷能力 R410A [kW] 14.8 kW
額定製冷能力 R410A [TR] 4.21 TR
類型名稱 D1400-C
鰭片間距 [mm] 1.1 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality