顯示更多
EKS 111

顯示 8 產品

084N1161

溫度感測器, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

測量範圍: -55 - 150, 電氣連接: 附接腳電纜, 電纜類型: PVC

084N1163

溫度感測器, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

測量範圍: -55 - 150, 電氣連接: 附接腳電纜, 電纜類型: PVC

084N1168

溫度感測器, EKS 111, 8.5 m, PTC, 1000 Ohm

測量範圍: -55 - 150, 電氣連接: 附接腳電纜, 電纜類型: PVC

084N1173

溫度感測器, EKS 111, 6 m, PTC, 1000 Ohm

測量範圍: -55 - 150, 電氣連接: 附接腳電纜, 電纜類型: PVC

084N1178

溫度感測器, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

測量範圍: -55 - 150, 電氣連接: 附接腳電纜, 電纜類型: PVC

084N1179

溫度感測器, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

測量範圍: -55 - 150, 電氣連接: 附接腳電纜, 電纜類型: PVC

084N1180

溫度感測器, EKS 111, 6 m, PTC, 1000 Ohm

測量範圍: -55 - 150, 電氣連接: 附接腳電纜, 電纜類型: PVC

檢視: