顯示 21 產品

121L1003

渦旋壓縮機, HRP038T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1016

渦旋壓縮機, HRP040T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L1023

渦旋壓縮機, HRP042T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1026

渦旋壓縮機, HRP042T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L1043

渦旋壓縮機, HRP047T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1046

渦旋壓縮機, HRP047T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L1678

渦旋壓縮機, HRP051T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1681

渦旋壓縮機, HRP051T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L1688

渦旋壓縮機, HRP054T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1691

渦旋壓縮機, HRP054T4LP6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

檢視: