Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
為保護您的帳戶安全,您可以在系統上啟用自動登出。您的頁面即將逾時:
由於您已閒置超過 120 分鐘,系統已自動登出。
You are at the {0} store.
顯示 18 產品
渦旋壓縮機, HRM051T4LP6
冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
渦旋壓縮機, HRM058U4LP6
渦旋壓縮機, HRM060T4LP6
渦旋壓縮機, HRM060T9LP6
冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
渦旋壓縮機, HRM038T9LP6
冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
渦旋壓縮機, HRM034T5LP6
冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 220-240/1/50, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 220-240/1/50, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
檢視: