顯示 14 產品

121L1748

渦旋壓縮機, HLM072T4LC6

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1751

渦旋壓縮機, HLM072T4LC6

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L1758

渦旋壓縮機, HLM075T4LC6

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1773

渦旋壓縮機, HLM081T4LC6

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1776

渦旋壓縮機, HLM081T4LC6

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L1853

渦旋壓縮機, HLM072T9LC6

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1908

渦旋壓縮機, HLM081T2LC6

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L1911

渦旋壓縮機, HLM081T2LC6

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L2006

渦旋壓縮機, HLM081T4LC8

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L2009

渦旋壓縮機, HLM081T4LC8

冷媒: R22, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

檢視: