顯示更多
DSH

顯示 49 產品

120H1289

渦旋壓縮機, DSH240A3ABC

冷媒: R410A, 使用事業部: 空調, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

120H1298

渦旋壓縮機, DSH240A7ABC

冷媒: R410A, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 575/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

120H1324

渦旋壓縮機, DSH295A4ABC

冷媒: R410A, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120H1325

渦旋壓縮機, DSH295A4ABC

冷媒: R410A, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

120H1328

渦旋壓縮機, DSH240A4ABC

冷媒: R410A, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120H1329

渦旋壓縮機, DSH240A4ABC

冷媒: R410A, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

120H1330

渦旋壓縮機, DSH240A4AAC

冷媒: R410A, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120H1361

渦旋壓縮機, DSH485C4APC

冷媒: R452B; R410A; R454B, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120H1362

渦旋壓縮機, DSH485C4APC

冷媒: R452B; R410A; R454B, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

120H1365

渦旋壓縮機, DSH381C4APD

冷媒: R452B; R410A; R454B, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

檢視: