顯示 10 產品

121L0373

渦旋壓縮機, HCP109T4LC6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L0376

渦旋壓縮機, HCP109T4LC6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L0383

渦旋壓縮機, HCP109T4LC8

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L0386

渦旋壓縮機, HCP109T4LC8

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L0398

渦旋壓縮機, HCP120T4LC6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L0401

渦旋壓縮機, HCP120T4LC6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L0411

渦旋壓縮機, HCP120T4LC8

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L0598

渦旋壓縮機, HCP094T4LC6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

121L0601

渦旋壓縮機, HCP094T4LC6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

121L0763

渦旋壓縮機, HCP120T2LC6

冷媒: R407C, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

檢視: