Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
為保護您的帳戶安全,您可以在系統上啟用自動登出。您的頁面即將逾時:
由於您已閒置超過 120 分鐘,系統已自動登出。
You are at the {0} store.
顯示 269 產品
COM 20C
型號: COM 20C, 電源電壓 [V] AC: 230, 最大工作壓力 [bar]: 130, 最大開啟壓差 MaxOPD [bar]: 80, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 6
Cable, Power cable
導線長度: 5, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 50, 電源電壓 [V] AC: 24 - 230
導線長度: 10, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 35, 電源電壓 [V] AC: 24 - 230
導線長度: 15, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 25, 電源電壓 [V] AC: 24 - 230
導線長度: 20, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 20, 電源電壓 [V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
導線長度: 5, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 50, 24 V - 230 V
導線長度: 10, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 35, 24 V - 230 V
導線長度: 15, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 25, 24 V - 230 V
導線長度: 20, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 20, 24 V - 230 V
COM 10C
型號: COM 10C, 電源電壓 [V] AC: 230, 最大工作壓力 [bar]: 60, 最大開啟壓差 MaxOPD [bar]: 40, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 6
檢視: