The Danfoss NTZ compressor is a reciprocating compressor designed for low-temperature refrigeration applications. It is part of the Maneurop® family and is known for its reliability and efficiency. The NTZ series features robust construction, advanced protection mechanisms, and is designed to operate efficiently under varying load conditions, ensuring consistent performance and energy savings.
顯示 19 產品
往復式壓縮機, NTZ048A4LR1B
冷媒: R404A; R452A; R454C; R455A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, NTZ048A5LR1B
冷媒: R404A; R452A; R454C; R455A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 220-240/1/50, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, NTZ068A4LR1B
冷媒: R404A; R452A; R454C; R455A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, NTZ068A5LR1B
冷媒: R404A; R452A; R454C; R455A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 220-240/1/50, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
往復式壓縮機, NTZ068A5LR1B
冷媒: R404A; R452A; R454C; R455A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 220-240/1/50, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, NTZ096A4LR1B
冷媒: R404A; R452A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, NTZ136A4LR1B
冷媒: R404A; R452A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, NTZ108A4LR1B
冷媒: R404A; R452A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, NTZ215A4LR1B
冷媒: R404A; R452A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, NTZ271A4LR1B
冷媒: R404A; R452A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)