顯示 17 產品

069G000802

冷媒分配器, RD 21, 2 pc, 5 mm

入口連接類型: 軟焊, ODM, 孔數: 2, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 5

069G000803

冷媒分配器, RD 21, 3 pc, 5 mm

入口連接類型: 軟焊, ODM, 孔數: 3, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 5

069G101402

冷媒分配器, RD 33, 2 pc, 6 mm

入口連接類型: 軟焊, ODM, 孔數: 2, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 6

069G201404

冷媒分配器, RD 33, 4 pc, 6 mm

入口連接類型: 軟焊, ODM, 孔數: 4, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 6

069G201406

冷媒分配器, RD 33, 6 pc, 6 mm

入口連接類型: 軟焊, ODM, 孔數: 6, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 6

069G2320

冷媒分配器, RD 49, 16 pc, 5/8 in, 3/16 in, 8 mm

類型名稱: RD49-J08-H16, 入口連接類型: 軟焊, ODM, 入口尺寸 [in]: 5/8 in, 出口尺寸 [in]: 3/16 in, 孔數: 16, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 8

069G2335

冷媒分配器, RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm

入口連接類型: 軟焊, ODM, 出口尺寸 [in]: 3/16 in, 孔數: 3, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 5

069G2336

冷媒分配器, RD 21, 4 pc, 3/16 in, 5 mm

入口連接類型: 軟焊, ODM, 出口尺寸 [in]: 3/16 in, 孔數: 4, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 5

069G2337

冷媒分配器, RD 49, 8 pc, 3/16 in, 8 mm

類型名稱: RD49-C08-H08, 入口連接類型: 軟焊, ODM, 出口尺寸 [in]: 3/16 in, 孔數: 8, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 8

069G2338

冷媒分配器, RD 49, 10 pc, 3/16 in, 8 mm

類型名稱: RD49-C08-H10, 入口連接類型: 軟焊, ODM, 出口尺寸 [in]: 3/16 in, 孔數: 10, 最大工作壓力 [bar]: 49, 噴嘴尺寸 [mm]: 8

檢視: