Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
為保護您的帳戶安全,您可以在系統上啟用自動登出。您的頁面即將逾時:
由於您已閒置超過 120 分鐘,系統已自動登出。
You are at the {0} store.
Actuators AMB are intended to control rotating mixing and diverting valves. AMB 162 and AMB 182 actuators are used for temperature control in central heating systems together with 3-way and 4-way rotary valves of the types HRB, HRE and HFE.
顯示 7 產品
AMB 162, Supply voltage [V] AC: 24, 15 s/mm
AMB 162 5Nm 3p 15s 24V
AMB 162, Supply voltage [V] AC: 230, 15 s/mm
AMB 162 5Nm 3p 15s 230V
AMB 162, Supply voltage [V] AC: 230, 60 s/mm
AMB 162 5Nm 3p 60s 230V
AMB 162, Supply voltage [V] AC: 24, 60 s/mm
AMB 162 5Nm mod 60s 24V
AMB 182, Supply voltage [V] AC: 230, 60 s/mm
AMB 182 15Nm 3p 60s 230V
AMB 182 15Nm 3p 60s 230V AS
AMB 182, Supply voltage [V] AC: 24, 60 s/mm
AMB 182 14Nm mod 60s 24V
檢視: