顯示更多
EV225B

顯示 14 產品

032U3802

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 1/4, 0.9 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U3803

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 3/8, 2.2 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U3804

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U380431

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; CE 認証; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U3805

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 1/2, 3 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U380529

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 1/2, 3 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; CE 認証; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U380531

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 1/2, 3 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; CE 認証; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U3806

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 3/4, 5 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U380616

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 3/4, 5 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; CE 認証; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

032U380629

電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 3/4, 5 m³/h, 聚四氟乙烯

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; CE 認証; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

檢視: