EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions. Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
顯示 8 產品
電磁閥, EV224B, 功能: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
介質建議: 壓縮空氣, 認証: DNVGL-CG-0339; CE 認証, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
電磁閥, EV224B, 功能: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
介質建議: 壓縮空氣, 認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
電磁閥, EV224B, 功能: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
介質建議: 壓縮空氣, 認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
電磁閥, EV224B, 功能: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
介質建議: 壓縮空氣, 認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
電磁閥, EV224B, 功能: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
介質建議: 壓縮空氣, 認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
電磁閥, EV224B, 功能: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR
介質建議: 壓縮空氣, 認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
電磁閥, EV224B, 功能: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR
介質建議: 壓縮空氣, 認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
電磁閥, EV224B, 功能: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
介質建議: 壓縮空氣, 認証: DNVGL-CG-0339; CE 認証, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2