顯示更多
MBT 5310

顯示 48 產品

084Z2037

溫度感測器, MBT 5310, 100 mm - 115 mm, G

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z2043

溫度感測器, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

084Z2044

溫度感測器, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

084Z2053

溫度感測器, MBT 5310, 60 mm - 72 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

084Z2054

溫度感測器, MBT 5310, 84 mm - 96 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

084Z2055

溫度感測器, MBT 5310, 100 mm - 115 mm, G

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

084Z2056

溫度感測器, MBT 5310, 115 mm - 130 mm, G

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

084Z2058

溫度感測器, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

084Z2062

溫度感測器, MBT 5310, 302 mm - 314 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

084Z2066

溫度感測器, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

檢視: