顯示更多
MBT 3560

顯示 47 產品

084Z4030

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4035

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4036

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4037

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4038

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

084Z4039

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 Ti

檢視: