Pt element temperature sensors

展示45产品(s)

084Z2351

溫度感測器, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z2366

溫度感測器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 13.5

084Z2369

溫度感測器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 13.5

084Z2496

溫度感測器, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z3140

溫度感測器, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z3141

溫度感測器, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z3257

溫度感測器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z3260

溫度感測器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z3261

溫度感測器, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z3262

溫度感測器, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

查看: