Heavy-duty sensors used for measuring exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. MBT 5113 – based on thermocouple technology for media temperatures up to 800 °C.
顯示 9 產品
溫度感測器, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
溫度感測器, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
溫度感測器, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
溫度感測器, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16
MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16