顯示更多
MBT 5111

顯示 5 產品

087U4043

溫度感測器, MBT 5111, 175 mm

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

087U4051

溫度感測器, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

087U4061

溫度感測器, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

087U4082

溫度感測器, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

087U4211

溫度感測器, MBT 5111, 115 mm, NPT

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 德國DT04, 電氣接頭尺寸: 2 針

檢視: