顯示 44 產品

084Z2012

溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2013

溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: 德國DT04, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2014

溫度感測器, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2018

溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

null: -50 - 300, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2019

溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

null: -50 - 300, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 德國DT04, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2020

溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

null: -50 - 300, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2092

溫度感測器, MBT 3270, 24 mm, G,1/4

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

084Z2149

溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

null: -50 - 105, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

084Z2155

溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, M,12x1.5

null: -50 - 105, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

084Z2187

溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

檢視: