顯示更多
MBT 3252

顯示 11 產品

084Z2266

溫度感測器, MBT 3252, 50 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z2267

溫度感測器, MBT 3252, 100 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z2271

MBT 3252, 50 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z2275

MBT 3252, 250 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z2384

MBT 3252, 100 mm, R

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z2445

溫度感測器, MBT 3252, 100 mm, M,16x1.5

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z2485

溫度感測器, MBT 3252, 50 mm, M

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

097U0039

溫度感測器, MBT 3252, 177 mm, M,16x1.5

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

097U0257

MBT 3252, 75 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

097U0274

MBT 3252, 380 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

檢視: