溫度感測器, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4051

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

產品詳情

總重 0.489 Kilogram
淨重 0.488 Kilogram
Volume 1.386 Liter
EAN 5702423257133

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
保護管 6 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.236 in
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可翹管長度 3.36 m
型號 MBT 5111
外殼等級 IP IP65
導線長度 3.5 m
導線長度 [in] 138 in
延伸長度 225 mm
延伸長度 8.9 in
彈性管路長度 [in] 132 in
感測元件公差 Class 2
感測元件標準 EN 60584-2
感測器插芯 固定
接頭標準 ANSI/ASME B1.20
插入長度 225 mm
操作口材料 黃銅
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/4-18
操作接口標準 ANSI/ASME B1.20.1
操作接口類型 NPT
最大的環境溫度 200 °C
最大的環境溫度 392 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 800 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 1472 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
熱電偶公差 EN 60584-2 Class 2
熱電偶設計標準 EN 61515
熱電耦 1 x NiCr-Ni, K 型
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
置入長度 8.9 in
置入類型 可變的
輸出信號 mV
連接材質 黃銅
連接類型 NPT
電氣接頭尺寸 2 電線
電氣連接 電纜
電纜溫度範圍 [°C] [最大值] 260 °C
電纜溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
電纜溫度範圍 [°F] [最大值] 500 °F
電纜溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
電纜類型 PFA 熱電偶屏蔽電纜
類型名稱 00 MBT 5111-0101-0225-111-1
01 -0350-001-0336

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality