Thermocouple temperature sensors

顯示 14 產品

084Z5052

溫度感測器, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5248

溫度感測器, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5256

溫度感測器, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z7008

溫度感測器, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z7032

MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

087U4043

溫度感測器, MBT 5111, 175 mm

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

檢視: