Insertion temperature sensors

Shows 329 product(s)

084Z2012

溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2013

溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: 德國DT04, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2014

溫度感測器, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2018

溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

null: -50 - 300, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2019

溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

null: -50 - 300, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 德國DT04, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2020

溫度感測器, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

null: -50 - 300, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

084Z2037

溫度感測器, MBT 5310, 100 mm - 115 mm, G

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z2042

溫度感測器, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

084Z2043

溫度感測器, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

084Z2044

溫度感測器, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

View: