Pressure transmitters millibar pressure

展示14产品(s)

064G5231

壓力傳感器, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

電氣連接: 電纜, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 9200-B311-A3GB04-1

064G5232

壓力傳感器, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi

電氣連接: 電纜, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 9200-B711-A3GB04-1

查看: