MBS 1200 / MBS 1250

顯示更多
MBS 1200 / MBS 1250

顯示 66 產品

063G1068

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

電氣連接: 德製, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3211-C1GB04

063G1159

壓力傳感器, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1200-2611-C1GB04

063G1168

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

電氣連接: 德製, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3716-C3GB04

檢視: