Wire position sensors

顯示更多
Wire position sensors

顯示 6 產品

098G2002

纜線位置感測器, DST X800, 1800 mm

電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 5 針, 測量範圍: 1800, 規格鍵: SN1S1800HC1 0033X00

098G2003

纜線位置感測器, DST X800, 1800 mm

電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 8 pin, 測量範圍: 1800, 規格鍵: SO1R1800HC1 0033X00

098G2006

纜線位置感測器, DST X800, 4800 mm

電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 5 針, 測量範圍: 4800, 規格鍵: SN1S4800HC1 0033X00

098G2010

纜線位置感測器, DST X800, 8300 mm

電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 5 針, 測量範圍: 8300, 規格鍵: SN1S8300HC1 0033X00

098G2011

纜線位置感測器, DST X800, 8300 mm

電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 8 pin, 測量範圍: 8300, 規格鍵: SO1R8300HC1 0033X00

098G2033

纜線位置感測器, DST X800, 8300 mm

電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 5 針, 測量範圍: 8300, 規格鍵: SN3R8300HC1 0033X00

檢視: