顯示更多
DST X510

顯示 7 產品

098G1000

旋轉位置感測器, DST X510, 180 °

電源電壓 [V] DC: 5, 電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CW, 規格鍵: DS180000LA11A00 0033X00

098G1001

旋轉位置感測器, DST X510, 180 °

電源電壓 [V] DC: 5, 電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CCW + CW, 規格鍵: DR180180LA14A00 0033X00

098G1002

旋轉位置感測器, DST X510, 180 °

電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CW, 規格鍵: DS180000HC11A00 0033X00

098G1003

旋轉位置感測器, DST X510, 180 °

電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CCW, 規格鍵: DS180000HC21A00 0033X00

098G1005

旋轉位置感測器, DST X510, 60 °

電源電壓 [V] DC: 5, 電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CW + CCW, 規格鍵: DR060060LA13A00 0033X00

098G1006

旋轉位置感測器, DST X510, 45 °, 0.5 - 4.5 V

電源電壓 [V] DC: 36, 電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CW + CCW, 規格鍵: DR045045HA13A00 LS33X00

098G1013

旋轉位置感測器, DST X510, 45 °

電源電壓 [V] DC: 5, 電氣連接: 德製, 標準電氣接頭: DT04-6P, 旋轉方向: CW, 規格鍵: DS045000LA11A00 0033X00

檢視: