電動操作閥, ICMTS 20B66, 鋼材

027H1093

出口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 1.6, 最大工作壓力 [bar]: 140

Produktdetails

總重 2.436 Kilogram
淨重 2.424 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN 5702428843720

 

Anschlussmaterial Stahl
Anwendungsbereich Transkritische CO2-Systeme
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 "
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 1.85 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 "
Eintritt Anschlussgröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Handbedienung optional Via ICAD Einstellung
Via Multifunktionstool
Kompatible Danfoss-Regler EKC 326A
Kv-Wert [m³/h] 1.6 m³/h
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1305 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Hochdruck Expansions-Motorventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Motorbetriebenes Ventil
Produktzubehör ICAD Zubehör
ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Teile Programmname ICMTS
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICMTS 20B66
Ventilbetrieb Direkt
Öffnungs-/Schließdauer [s] 3 s
入口連接類型 對接焊
出口接口尺寸 [mm] 25 mm
出口連接類型 對接焊
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICMTS 備用零件
接頭標準 EN 10220
最大工作壓力 [bar] 140 bar
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
目錄 Art. 4, par. 3
認証 CE 認証
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
閥體材質 鋼材

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality