電動操作閥, ICMTS 20 A33, 鋼材

027H1084

出口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.2, 最大工作壓力 [bar]: 140

產品詳情

Bruttogewicht 2.428 Kilogram
Gewicht netto 2.288 Kilogram
Volume 3.329 Liter
EAN 5702428237222

 

Austrittsanschluss-Größe [mm] 25 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.23 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 0.2 m³/h
MWP 2030 psig
REACH Candidate List substances No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
wartbar ICMTS Ersatzteile
入口接口尺寸 [in] 1 in
入口接口尺寸 [mm] 25 mm
入口連接類型 對接焊
冷媒 R744
出口接口尺寸 [in] 1 in
出口連接類型 對接焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 ICMTS 20 A33
應用領域 跨臨界 CO2 系統
手動操作選項 透過 ICAD 設定
透過多功能工具
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 140 bar
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] 1305 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 90 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 電動操作閥
產品群組 Expansion valves
產品說明 高壓電子式膨脹閥
產品配件 ICAD 配件
ICM / ICS / ICLX 配件
目錄 Art. 4, par. 3
相容之丹佛斯控制器 EKC 326A
認証 CE 認証
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
連接材質 鋼材
開啟/關閉時間 [s] 3 s
閥件操作 直向
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 ICMTS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality