製冷設備/溫度控制器 (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4158

通訊: MODBUS, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 12

產品詳情

總重 0.322 Kilogram
淨重 0.253 Kilogram
Volume 0.681 Liter
EAN 5715162507971

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
內建通訊 MODBUS
前置顯示螢幕 No
功能 5 Relays, Semi/ Plug-in
包裝數量 12 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
同一產品 084B4058
型號 AK-CC55 Water Loop
感測器接口 螺絲端子
應用領域 冷凍控制
控制器類型 Case Contr. Water Loop
數位輸入數 (DI) [pc] 1 pc
數位輸出數 (DO) [pc] 5 pc
更多資訊 12 pc 無端子
最大壓縮機數量 2 pc
最大蒸發器數量 1 pc
消耗功率 [VA] 5 VA
溫度感測器支援 NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
產品名稱 製冷設備/溫度控制器 (TXV)
產品特點 報警管理
警報輸出
匯流排通訊
壓縮機安全性
冷凝器錯誤監控
除霜順序
手動操作
夜間設定回調(Night setback)
泵控制
快速設定
實時時鐘
遠端顯示螢幕選項
S3 - 回風
S4 - 出風
S5 - 除霜終止
SPDT 電驛 / 繼電器(Relay)
服務模式
Additional thermostat alarm
Coordinated defrost SM
Coordinated defrost hardwired
Thermostat function
Weighted sensor
產品群組 Evaporator and room control
認証 CE 認証
CMIM
EAC
RCM
UA
cURus
通訊 MODBUS
電源電壓 [V] AC [最大值] 230 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 115 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類比輸入數 (AI) [pc] 5 pc
類比輸出數 (AO) [pc] 1 pc
顯示螢幕選項 AK-UI55

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality