產品配置

VLT® Integrated Servo Drive ISD 520

選擇新產品配置

基本
必填
(ISD-520) Integrated Servo Drive 520
(D6) 600 V DC
(+BEF1) STO,無法升級
(+EHXX) 多語言
(+FD14) Shaft size 14mm
(+FG091) Flange size 91,3mm
(+FN30) Rated speed 3000 rpm
資訊型號代碼,技術 數據