顯示 60 產品
AAF-0073B04-35A0E20-000098250
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-35A0E20+VD01
380-480 V AC, 35 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 150 安培
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-275AE20-000098252
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-275AE20
380-480 V AC, 275 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 無
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-35A0E20-000098267
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-35A0E20+VD00
380-480 V AC, 35 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 80 安培
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-35A0E20-000098268
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-35A0E20+VD02
380-480 V AC, 35 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 250 安培
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-55A0E20-000098244
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-55A0E20
380-480 V AC, 55 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 無
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-55A0E20-000098248
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 V AC, 55 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 150 安培
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-55A0E20-000098243
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-55A0E20+VD02
380-480 V AC, 55 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 250 安培
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-110AE20-000098272
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-110AE20
380-480 V AC, 110 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 無
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-110AE20-000098273
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-110AE20+VD02
380-480 V AC, 110 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 250 安培
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項
AAF-0073B04-110AE20-000098276
AAF 007, 3~,進階主動型濾波器
AAF-0073B04-110AE20+VD03
380-480 V AC, 110 A
IP20/開放類型
主電源輸入裝置: 無
控制面板: 無
門訊號燈: 無
電流傳感器: 400 安培
模組 / 模組套件
根據型號代碼的其他選項