顯示 124 產品
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0160, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 110~120 VAC 或 220~240 VAC
Other options according to:
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0275, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 110~120 VAC 或 220~240 VAC
Other options according to:
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0343, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 110~120 VAC 或 220~240 VAC
Other options according to:
MCD60343CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0448, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 110~120 VAC 或 220~240 VAC
Other options according to:
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0160, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Other options according to:
MCD60160CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0215, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Other options according to:
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0275, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Other options according to:
MCD60275CT5S2X00CV1
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0343, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Other options according to:
MCD60343CT5S2X00CV1
MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0448, 三相 200-525 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Other options according to:
MCD60448CT5S2X00CV1
MCD60160CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
不含內部旁通接觸器
MCD600_CURRENT_RATING_0160, 三相 380-690 V AC
機架大小 2, IP00
Control Voltage: 110~120 VAC 或 220~240 VAC
Other options according to:
MCD60160CT7S2X00CV2