顯示 217 產品
IC7-60SL3AB5-380AE00F4+AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+DAMA+EGIN+EH
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SL3AB5-380AE00F4+AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:AR10L
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 V DC, 380 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLINB5-206AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EH
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLINB5-206AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IM10L
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 V DC, 206 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLINB5-302AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EH
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLINB5-302AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IM10L
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 V DC, 302 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLINB5-385AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EH
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLINB5-385AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IM10L
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 V DC, 385 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK15+DAMA+EGIN+EH
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK15+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IM10L
逆變器模組,INU, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 416 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IM10L
逆變器模組,INU, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 416 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLIN07-820AE00F4+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLIN07-820AE00F4+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IM12L
逆變器模組,INU, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 820 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLIN07-416AE00F4+AE10+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLIN07-416AE00F4+AE10+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IR10L
逆變器模組,INU, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 416 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLIN07-820AE00F4+AE10+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLIN07-820AE00F4+AE10+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IR12L
逆變器模組,INU, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 820 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
IC7-60SLIN07-416AE00F4+AEU1+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
iC7-Marine
系統模組,液冷式
IC7-60SLIN07-416AE00F4+AEU1+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:IR10L
逆變器模組,INU, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 416 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項