顯示 143 產品
7SM-HYSLDCB5-1080E00F4-000094129
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL25+DAHY
IP00/開放式, 機架大小:DR12L
DC/DC 變頻器模組, 380-500 V AC / 465-800 V DC, 1080 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
PROFINET RT OS7PR
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLGC07-380AE00F4-000095377
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:AR10L
電網變頻器模組,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 380 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLGC07-760AE00F3-000095380
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLGC07-760AE00F3+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:AR12L
電網變頻器模組,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 760 A
EMC 程度: C3 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLGC07-380AE00F4-000095382
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:AR10L
電網變頻器模組,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 380 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLGC07-760AE00F4-000095384
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLGC07-760AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:AR12L
電網變頻器模組,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 760 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLGC07-1500E00F4-000095386
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLGC07-1500E00F4+AEZ3+AJFX+ANN1+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:2xAR12L
電網變頻器模組,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 1500 A
EMC 程度: C4 類別
無
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLGCB5-380AE00F4-000098650
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLGCB5-380AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:AR10L
電網變頻器模組,GC, 380-500 V AC / 465-800 V DC, 380 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLGC07-475AE00F4-000099961
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLGC07-475AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+BL50+CAV0+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:AR12L
電網變頻器模組,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 475 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLDC07-720AE00F4-000099963
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLDC07-720AE00F4+AED1+AKFF+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+BL50+CAX0+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/開放式, 機架大小:DR12L
DC/DC 變頻器模組, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 720 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7SM-HYSLGC07-475AE00F4-000099965
iC7-Hybrid
系統模組,液冷式
IC7-60SLGC07-475AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+BL50+CAV0+DAHY+EGIN+EHEN+VBAB
IP00/開放式, 機架大小:AR12L
電網變頻器模組,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 475 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項