顯示 564 產品
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 460 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO (NO/NC),1RO (NC),熱敏電阻
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 10 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 1030 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 進階雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 13 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 325 安培IP00
圖形化面板
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 俄羅斯文
機架 10 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 261 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B1) 6 個可編程的 DI/DO
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 09 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 261 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 09 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 1150 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 13 INU
根據型號代碼的其他選項
NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 22 安培IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 進階雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 05
根據型號代碼的其他選項
NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 325 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: CAN-Bus (電流去耦合)
Manual: 英文
機架 10 INU
根據型號代碼的其他選項
NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 105 安培IP21/NEMA1
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 07
根據型號代碼的其他選項
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 205 安培IP54/NEMA12
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 08
根據型號代碼的其他選項