VACON® NXP Common DC Bus

顯示 975 產品

132H0201

7DA-016850-000019559

NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9

NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac, 168 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 09 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9

132H0458

7DB-002252-000023660

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon 煞車斷路器單元
380-500 Vac, 22 安培,IP21/NEMA1
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 無板件
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 06

根據型號代碼的其他選項

型號: NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

132H0605

7DA-103060-000026559

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1030 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 13 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

132H0606

7DA-046050-000026557

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac, 460 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 10 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

132H0668

7DA-046050-000026298

NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106

NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac, 460 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 10 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106

132H0792

7DA-103060-000025813

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1030 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 13 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

132H0793

7DA-032560-000025815

NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 325 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 10 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

132H0946

7DA-016850-000004419

NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000

NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac, 168 安培,IP00
圖形化面板
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 09 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000

132H1196

7DN-065060-000015411

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon 整流器單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 安培,IP00
無 LCP 操作控制器 (NXN)
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 無板件
B Slot: 無板件
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 09 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

132H1465

7DB-016850-000023641

NXB01685-A0T08SG-A800000000

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon 煞車斷路器單元
380-500 Vac, 168 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 無板件
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 09 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXB01685-A0T08SG-A800000000

檢視: