NXA10306-B0T02SO-0000000000
137N4046
NXA10306-B0T02SO-0000000000
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 1030 安培IP00
無 LCP 操作控制器
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 無板件
B Slot: 無板件
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 13 INU
根據型號代碼的其他選項
型號:
NXA10306-B0T02SO-0000000000
VACON® NX 系列氣冷式和液冷式變頻器,專為眾多嚴苛工業應用而打造。
其包含牆壁安裝式、封閉式與系統變頻器,涵蓋 0.55 kW 至 5.3 MW 的功率範圍。
液冷式的機款,相當適合空氣品質十分重要、空間有限且熱傳效率高的應用。
VACON® NX 變頻器在單軸機械和變頻器系統中,均可提供最高馬達控制效能和驅動力。
可配置的 I/O 和 Fieldbus 能夠滿足任何連接性需求。 可自訂變頻器功能以節省成本,並達到更深度的機器整合。