VACON® NXP Liquid Cooled

顯示 1,937 產品

132H0150

7DP-016850-000018880

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 168 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含 2.5mm2 連接器
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 05 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

7DP-030050-000019284

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 300 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 61 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

7DP-115050-000017055

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 1150 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 63 液冷式
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0271

7DP-234060-000016947

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2340 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO (NO/NC),1RO (NC),熱敏電阻
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0399

7DP-050260-000022898

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H0400

7DP-050260-000024081

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0403

7DP-065060-000024074

NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI

NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI (外殼 10-24V),15/24Vout
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 63 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI

132H0439

7DP-046060-000023369

NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI

NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 460 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI (外殼 10-24V),15/24Vout
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI

132H0513

7DP-065060-000022206

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 安培,IP00
字母數字顯示
無 EMC 防護
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO (NO/NC),1RO (NC),熱敏電阻
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: 英文
機架 63 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

132H0580

7DP-020550-000021918

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 205 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: SSI 與 Endat 編碼器
D Slot: (BH) 3 個溫度測量通道
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 05 液冷式
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

檢視: