顯示 2,503 產品
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 168 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含 2.5mm2 連接器
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 05 液冷式
根據型號代碼的其他選項
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 300 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 61 液冷式
根據型號代碼的其他選項
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 1150 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 63 液冷式
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項
NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 1150 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 63 液冷式
根據型號代碼的其他選項
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 2340 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO (NO/NC),1RO (NC),熱敏電阻
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式
根據型號代碼的其他選項
NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 300 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: (D2) 系統總線 (1 光纖) + 隔離 CAN
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 61 液冷式
根據型號代碼的其他選項
NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 590 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 63 液冷式
根據型號代碼的其他選項
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式
根據型號代碼的其他選項
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式
根據型號代碼的其他選項
NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式
根據型號代碼的其他選項