VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

顯示 1,846 產品

132H0150

7DP-016850-000018880

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 168 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含 2.5mm2 連接器
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 05 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

7DP-030050-000019284

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 300 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 61 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

7DP-115050-000017055

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 1150 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 63 液冷式
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0264

7DA-115050-000017080

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac, 1150 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 63 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

132H0271

7DP-234060-000016947

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2340 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO (NO/NC),1RO (NC),熱敏電阻
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
2 x 機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0322

7DA-030050-000017640

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac, 300 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: (D2) 系統總線 (1 光纖) + 隔離 CAN
E Slot: 無板件
Manual: 荷蘭文
機架 61 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

132H0398

7DA-059060-000022894

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 590 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 63 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

132H0399

7DP-050260-000022898

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H0400

7DP-050260-000024081

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0401

7DA-050260-000024087

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

檢視: