VACON® NXP DC/DC Converter

顯示 148 產品

132H0150

7DP-016850-000018880

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 168 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含 2.5mm2 連接器
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 05 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0399

7DP-050260-000022898

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H1391

7DP-050260-000019910

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 無板件
D Slot: (D6) CAN-Bus (電流去耦合)
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

132H3943

7DP-050260-000021103

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 無板件
D Slot: (D6) CAN-Bus (電流去耦合)
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 62 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

132H4105

7DP-030050-000034682

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 300 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: AI,2 AO (mA,隔離),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: CANopen
Manual: 英文
機架 61 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

132H5172

7DP-103050-000037600

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 1030 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: CANopen
Manual: 英文
機架 63 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

132L0248

7DP-103060-000049801

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1030 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

132L0679

7DP-150060-000050576

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1500 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10V 參考,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (D2) 系統總線 (1 光纖) + 隔離 CAN
E Slot: CANopen
Manual: 英文
機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

132L0764

7DP-059060-000050824

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 590 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: (D2) 系統總線 (1 光纖) + 隔離 CAN
E Slot: 進階雙埠乙太網路
Manual: 德文
機架 63 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

132L1151

7DP-130060-000052530

NXP13006-A0T0IWG-ANA200B5E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1300 安培,IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10V 參考,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 64 液冷式

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP13006-A0T0IWG-ANA200B5E9+DCD3+ADFIF101

檢視: