iC7-Automation Frequency Converter

顯示 2,003 產品

132X3370

7FC-AUFA3N05-12A5E20F1-000053682

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-12A5E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA02b
3~, 380-500 V AC,12.5 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-12A5E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU

132X3372

7FC-AUFA3N05-16A0E20F1-000053685

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-16A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA03b
3~, 380-500 V AC,16 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-16A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU

132X3375

7FC-AUFA3N05-31A0E20F1-000085093

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA04b
3~, 380-500 V AC,31 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
盲板 OPX00
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU

132X3376

7FC-AUFA3N05-43A0E20F1-000053701

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA05b
3~, 380-500 V AC,43 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU

132X3393

7FC-AUFA3N05-01A8E20F1-000055209

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-01A8E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA02a
3~, 380-500 V AC,1.8 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-01A8E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3400

7FC-AUFA3N05-04A0E20F1-000053325

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA02a
3~, 380-500 V AC,4.0 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3402

7FC-AUFA3N05-07A2E20F1-000051844

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA02a
3~, 380-500 V AC,7.2 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3403

7FC-AUFA3N05-09A2E20F1-000054196

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA02a
3~, 380-500 V AC,9.2 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3405

7FC-AUFA3N05-16A0E20F1-000040365

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-16A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA03a
3~, 380-500 V AC,16 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-16A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3406

7FC-AUFA3N05-24A0E20F1-000040369

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型, 機架大小:FA04a
3~, 380-500 V AC,24 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

檢視: