VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 4,957 product(s)

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

頻率轉換器
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP,
三相, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
有塗層 PCB, 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: D3H
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

頻率轉換器
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP,
三相, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / 類型 12
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 主電源斷開連接 + 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: D7H
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

頻率轉換器
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP,
三相, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / 類型 12
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 主電源斷開連接 + 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: D7H
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

頻率轉換器
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP,
三相, 380 - 480 VAC,IP55/類型 12 含背板
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
AK-LonWorks MCA 107, 無 B 選項
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: A4
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

頻率轉換器
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP,
三相, 380 - 480 VAC,IP66 / NAME 4X 背板
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, MCB-109 I/O,RTC 備用
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: B1
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP,
三相, 380 - 480 VAC,IP66 / NAME 4X 背板
海上使用,不含 EMC
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: B2
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP,
三相, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
PROFINET MCA 120, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: B3
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP,
三相, 380 - 480 VAC,IP54/類型 12+主電源遮罩
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
有塗層 PCB, 主電源斷開連接 + 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: E1H
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

頻率轉換器
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP,
三相, 380 - 480 VAC,IP21/類型 1+主電源遮罩
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
有塗層 PCB, 保險絲
最新版本 - 標準軟體
PROFINET MCA 120, 一般用途 I/O
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: D1H
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

頻率轉換器
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
三相, 525 - 690 VAC *,(E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
有塗層 PCB, 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 一般用途 I/O
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: E3H
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

View: